text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Rodamiento Ranurado De Bolas
Forma
2Z
Versión 1
de una fila
Versión 2
con jaula
Tipo de producto
FAG
Material del cuerpo de bas
acero del apoyo de cilindros
Material del componente
caucho nitrilo
B=Anchura
5
D1=Diámetro exterior
13
D=Diámetro interior
4
KZZ.=Símbolo
624-2Z
T1=Capacid. de carga dinám. N
1290
T2=Capacidades de carga estáti
490
U=Velocidad límite rpm
38000
Modelo de forma
con junta de ranura
R mín.
0,2

Descripción

Material
Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de chapa de acero.
Empaquetadura laberíntica de chapa de acero. Junta labial de NBR.
Versión
2Z = Sellado con empaquetaduras laberínticas sin contacto por los dos lados.
2RSR = Sellado con juntas labiales con contacto por los dos lados.
Indicación
Los rodamientos ranurados de bolas absorben altas cargas radiales y axiales. Las cargas axiales se absorben en las dos direcciones. Las versiones 2Z y 2RSR están engrasadas con grasa de calidad de forma permanente.

Las medidas principales de los rodamientos ranurados de bolas corresponden a DIN 625-1. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. El juego radial corresponde al juego radial CN según DIN 620-4. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura
De -30 °C a +110 °C
A petición
Rodamientos ranurados de bolas abiertos.
Otras dimensiones y versiones.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron