Rodamiento De Bolas
de una fila
acero inoxidable
- Junta con empaquetaduras sin contacto por los dos lados
- Buena resistencia a la corrosión
- Uso en los sectores de alimentación y farmacéutica y en la construcción de maquinaria especial
13,77 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento De Bolas
Versión 1
de una fila
Versión 2
con jaula
Norma DIN
626
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Llave del acero
1.4125
B=Anchura
13
D1=Diámetro exterior
55
D=Diámetro interior
30
T1=Capacid. de carga dinám. N
13200
T2=Capacidades de carga estáti
8300
U=Velocidad límite rpm
11000
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4125.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Aislado por ambos lados mediante anillos de obturación sin contacto.
Aplicación en los sectores de alimentación y farmacéutica y en la construcción de maquinaria especial.
Buena resistencia a la corrosión.
Aplicación en los sectores de alimentación y farmacéutica y en la construcción de maquinaria especial.
Buena resistencia a la corrosión.
A petición
Sin anillo de obturación.
Sin jaula de bolas.
Sin jaula de bolas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.