Acoplamiento Rígido
dividido
acero inoxidable
- Transmiten momentos de torsión elevados a prueba de torsión y sin juego
- Sin desgaste y sin mantenimiento
- Versión: acero o acero inoxidable
133,46 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Acoplamiento Rígido
Versión 1
dividido
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D1=Perforación de fijación
25
D4=Diámetro exterior
45
L=Longitud
75
MA=Par de apriete (nm)
9,6
MN=Par nominal nm
325
C (DIN 912 A2-70)
M06X18
R
50,8
Descripción
Material
Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los acoplamientos rígidos transmiten momentos de torsión a prueba de torsión y sin juego. Su uso se recomienda cuando no existen desviaciones del árbol ni fallos de alineación. Sin desgaste y sin mantenimiento. Los tornillos no se aflojan a consecuencia de vibraciones gracias al dispositivo de retención de tornillos.
La transmisión del máximo par nominal solo se puede lograr si el montaje y la estabilidad dimensional son óptimos.
Máx. revoluciones: 4000 r. p. m.
La transmisión del máximo par nominal solo se puede lograr si el montaje y la estabilidad dimensional son óptimos.
Máx. revoluciones: 4000 r. p. m.
Rango de temperatura
-40 °C - +175 °C.
A petición
Otras dimensiones.
Versión con chavetero DIN 6885/1, tolerancia P9.
Versión con chavetero DIN 6885/1, tolerancia P9.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.