Acoplamiento Del Distanciador
con cubo de sujeción radial
aluminio
- Robusto
- El cubo de sujeción accionado de forma radial consigue tiempos de montaje claramente más cortos
- Sin juego
- Montaje sencillo (sistema de encaje)
- Longitud corta
81,64 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Acoplamiento Del Distanciador
Tamaño
16
Versión 1
con cubo de sujeción radial
Versión 2
mini
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
poliacetal
CTS=Resistencia a la torsión e
0,019
D1/D2=Perforación de fijación
3
D4=Diámetro exterior
16
L=Longitud
21
MA=Par de apriete (nm)
1
MN=Par nominal nm
1
Mt=Momento de inercia (10⁻⁶ kg
0,0032
S3=Desplazamiento máx. angular
2°
S=Desplazamiento máx. lateral
1
U=Revoluciones r.p.m. máx.
8000
A
5
C (DIN 912-10.9)
M02,6
D1/D2
3
D1/D2 máx.
6
D1/D2 mín.
3
L1
9,5
L3
3
Descripción
Material
Distanciador de poliacetal, cubo de aluminio.
Indicación
Con el cubo de sujeción accionado de forma radial se obtienen tiempos de montaje claramente más cortos. Los acoplamientos se pueden montar completos o mediante un montaje por ensamblado. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción.
Montaje
La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm mín. y 0,04 mm máx., p. ej.:
Árbol: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Árbol: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Ventajas
- Robusto
- Insertable
- Sin juego
- Longitud de construcción corta
- Insertable
- Sin juego
- Longitud de construcción corta
A petición
Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.