Acoplamiento De Garras De Elastómero
sujeción con tornillo de sujeción
aluminio
- Adecuados para altas revoluciones
- Amortiguador de vibraciones
- La sujeción con tornillos de sujeción reduce claramente los tiempos de montaje
- Sin juego por tensión previa de la estrella de acoplamiento
- Montaje sencillo (sistema de encaje)
50,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Acoplamiento De Garras De Elastómero
Tamaño
2
Versión 1
sujeción con tornillo de sujeción
Versión 2
mini
Material del cuerpo de bas
aluminio
CTS=Resistencia a la torsión e
0,007
D1/D2=Perforación de fijación
3
D4=Diámetro exterior
14
L=Longitud
22
MA=Par de apriete (nm)
0,7
MN=Par nominal nm
2
Mt=Momento de inercia (10⁻³ kg
0,00021
S2=Desplazamiento máx. axial d
0,6
S=Desplazamiento máx. lateral
0,1
C (DIN 916)
M03
D1/D2
3
D1/D2 máx.
6
D1/D2 mín.
3
L1
7
L2
8
L3
3,5
Descripción
Material
Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza Shore 98-A, cubo de aluminio.
Versión
Acabado natural.
Indicación
La sujeción del cubo con un tornillo de sujeción es una alternativa económica a los acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción radial (23022). La sujeción del cubo con tornillos de sujeción reduce claramente los tiempos de montaje.
Los acoplamientos se pueden montar completos o mediante un montaje por ensamblado. Engrasando ligeramente la estrella se minimiza la fuerza de montaje. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción. Para facilitar el desmontaje, recomendamos equipar el árbol con una superficie plana.
Los acoplamientos se pueden montar completos o mediante un montaje por ensamblado. Engrasando ligeramente la estrella se minimiza la fuerza de montaje. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción. Para facilitar el desmontaje, recomendamos equipar el árbol con una superficie plana.
Montaje
La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm mín. y 0,04 mm máx., p. ej.:
Árbol: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
Árbol: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
A petición
Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.
Indicación sobre el dibujo
1) Núcleo de elastómero
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.