Acoplamiento De Garras De Elastómero
con cubo de sujeción radial
aluminio
- Adecuado para altas revoluciones
- Amortiguador de vibraciones
- El cubo de sujeción accionado de forma radial consigue tiempos de montaje claramente más cortos
- Sin juego por tensión previa de la estrella de acoplamiento
- Montaje sencillo (sistema de encaje)
75,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Acoplamiento De Garras De Elastómero
Tamaño
5
Versión 1
con cubo de sujeción radial
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
poliuretano
CTR=Rigidez radial del muelle
510
CTS=Resistencia a la torsión e
0,016
D1/D2=Perforación de fijación
5
D4=Diámetro exterior
20
L=Longitud
30
MA=Par de apriete (nm)
1
MN=Par nominal nm
5
Mt=Momento de inercia (10⁻³ kg
0,0011
S2=Desplazamiento máx. axial d
0,8
S=Desplazamiento máx. lateral
0,1
A
6,5
B
8
C (DIN 912-10.9)
M02,5
D1/D2
5
D1/D2 máx.
8
D1/D2 mín.
5
L1
10
L2
10
L3
5
Descripción
Material
Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza Shore 98-A, cubo de aluminio.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Con el cubo de sujeción accionado de forma radial se obtienen tiempos de montaje claramente más cortos. Los acoplamientos se pueden montar completos o mediante un montaje por ensamblado. Engrasando ligeramente la estrella se minimiza la fuerza de montaje. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción.
Montaje
La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm mín. y 0,04 mm máx., p. ej.:
Árbol: Ø 28 k6
Cubo: Ø 28 F6.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
Árbol: Ø 28 k6
Cubo: Ø 28 F6.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
A petición
Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.
Indicación sobre el dibujo
1) Núcleo de elastómero
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.