Acoplamiento De Garras De Elastómero
con cubo cónico+anillo de sujeción
aluminio
- Adecuados para altas revoluciones
- Amortiguador de vibraciones
- Sin juego por tensión previa de la estrella de acoplamiento
- Montaje sencillo (sistema de encaje)
191,85 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Acoplamiento De Garras De Elastómero
Tamaño
43
Versión 1
con cubo cónico+anillo de sujeción
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
poliuretano
CTR=Rigidez radial del muelle
2500
CTS=Resistencia a la torsión e
0,4
D1/D2=Perforación de fijación
10
D4=Diámetro exterior
50
L=Longitud
78
MA=Par de apriete (nm)
6
MN=Par nominal nm
43
Mt=Momento de inercia (10⁻³ kg
0,19
S2=Desplazamiento máx. axial d
0,5
S=Desplazamiento máx. lateral
0,1
U=Revoluciones r.p.m. máx.
19000
B
14
B1
3
C (DIN 912-12.9)
4X M05
D1/D2
10
D1/D2 máx.
24
D1/D2 mín.
12
D3
29
D5
12,5
D6
27
L1
30
L2
18
L3
25
Descripción
Material
Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza Shore 98-A.
Cubo de aluminio. Anillo cónico de acero para temple y revenido.
Cubo de aluminio. Anillo cónico de acero para temple y revenido.
Indicación
Esta serie de acoplamientos es especialmente adecuada para el uso en accionamientos del husillo principal o accionamientos de los husillos de broca con altas revoluciones. Antes del montaje por ensamblado, los dos cubos del anillo de sujeción se deben fijar sobre los pivotes del árbol con el par de apriete indicado para el tornillo. Engrasando ligeramente la estrella se minimiza la fuerza de montaje.
Montaje
La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,02 mm máx., p. ej.
Árbol: Ø 25 k6
Perforación: Ø 25 G6.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
Árbol: Ø 25 k6
Perforación: Ø 25 G6.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
A petición
Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.
Indicación sobre el dibujo
1) Núcleo de elastómero
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.