Acoplamiento De Fuelle De Metal
sujeción con tornillo de sujeción
aluminio
- Máxima resistencia a la torsión
- Transmisión exacta de ángulo de giro
- La sujeción con tornillos de sujeción reduce claramente los tiempos de montaje
- Momento de inercia reducido
111,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Acoplamiento De Fuelle De Metal
Tamaño
6
Versión 1
sujeción con tornillo de sujeción
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
CT1=Resistencia a la torsión 1
1100
CTA=Rigidez axial del muelle n
45
CTL=Rigidez lateral del muelle
60
D1/D2=Perforación de fijación
6
D4=Diámetro exterior
35
L=Longitud
54
MA=Par de apriete (nm)
8
MN=Par nominal nm
6
Mt=Momento de inercia (10⁻³ kg
0,016
S2=Desplazamiento máx. axial d
0,6
S=Desplazamiento máx. lateral
0,25
C (DIN 916)
M05
D1/D2
6
D1/D2 máx.
20
D1/D2 mín.
6
L1
29
L2
4,3
Descripción
Material
Cubo de aluminio, fuelle de acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Indicación
La sujeción del cubo con un tornillo de sujeción es una alternativa económica a los acoplamientos de fuelle metálico con cubo de sujeción radial (23000). La sujeción del cubo con tornillos de sujeción reduce claramente los tiempos de montaje y facilita considerablemente el montaje, incluso en espacios de instalación de difícil acceso. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción. Para facilitar el desmontaje, recomendamos equipar los árboles con una superficie plana.
Montaje
La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm como mínimo y 0,04 mm como máximo, p. ej.:
Árbol Ø 5 k6
Perforación Ø 5 G7.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
Puesto que los fuelles de metal constan de una chapa de acero inoxidable fina, se requiere especial cuidado durante el montaje y el desmontaje. Los daños en el fuelle pueden inutilizar el acoplamiento.
Árbol Ø 5 k6
Perforación Ø 5 G7.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
Puesto que los fuelles de metal constan de una chapa de acero inoxidable fina, se requiere especial cuidado durante el montaje y el desmontaje. Los daños en el fuelle pueden inutilizar el acoplamiento.
A petición
Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.