Acoplamiento De Conexión Instantánea
con compensación de desplazamiento angular y radial
acero para temple y revenido
nitrado
- Estructura compacta
- Versátil
- Ajustable axialmente sin juego
- Compatible con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico corriente
- Distintos tamaños de rosca
55,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Acoplamiento De Conexión Instantánea
Tipo de rosca
rosca exterior e interior
Versión 1
con compensación de desplazamiento angular y radial
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Material del componente
acero
Superficie cuerpo base
nitrado
D=Rosca
M06
F4=Carga por presión y tracci
2,5
L1=Longitud de la rosca
14
X=Compensación de desplazamien
0,6
Ancho de llave
22
Ancho de llave1
19
Ancho de llave3
5
D1
24,5
D2
9,6
L
52
L2
9,5
L3 mín.
13
L4
29
L5
18,5
SW2
8
Descripción
Versión
Pieza de acoplamiento nitrada, negro.
Garras y teja, tratadas en caliente y fosfatadas.
Tuerca fosfatada.
Contratuerca negra.
Garras y teja, tratadas en caliente y fosfatadas.
Tuerca fosfatada.
Contratuerca negra.
Indicación
Acoplamientos de conexión instantánea ajustables sin juego axial, con compensación de desplazamiento radial y angular para múltiples aplicaciones, por ejemplo, en caso de movimientos lineales no alineados. Estructura compacta sin componentes sueltos. El montaje o el desmontaje se realiza con una ranura en T, sin que sea necesario un reajuste manual.
El acoplamiento de conexión instantánea se puede conectar con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico convencional a través de la rosca de empalme.
El acoplamiento no transmite momentos de torsión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.