Cremallera
recto
acero
acabado natural
- Diámetro exterior pulido
210,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cremallera
Versión 1
recto
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
B=Anchura
6
H=Altura
10
L=Longitud
2000
D
10
H1
9
Módulo
1
Descripción
Material
Acero 1.0503 (C45).
Versión
Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Diámetro exterior pulido, tolerancia h6.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Diámetro exterior pulido, tolerancia h6.
Indicación
Las cremalleras tienen dientes fresados en la parte superior.
De esta forma, se dan tolerancias negativas con las medidas H y H1:
Hasta el módulo 2: -0,2 mm.
Módulos de 2,5 a 3: -0,3 mm.
De esta forma, se dan tolerancias negativas con las medidas H y H1:
Hasta el módulo 2: -0,2 mm.
Módulos de 2,5 a 3: -0,3 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.