text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Cremallera
Versión 1
recto
Versión 2
cuadrado
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
B=Anchura
30
H=Altura
30
L=Longitud nominal
2000
L=Longitud real
2007,48
H1
27
Módulo
3

Descripción

Material
Acero 1.0503 (C45).
Versión
Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación
Las cremalleras son adecuadas para un montaje continuo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem