Cremallera
recto
acero
acabado natural
- Adecuadas para un montaje continuo
- Áreas de aplicación: construcción de maquinaria, construcción de plantas, tecnología de transportadores, robótica
120,37 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cremallera
Versión 1
recto
Versión 2
cuadrado
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
B=Anchura
17
H=Altura
17
L=Longitud nominal
2000
L=Longitud real
2002,77
H1
15,5
Módulo
1,5
Descripción
Material
Acero 1.0503 (C45).
Versión
Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación
Las cremalleras son adecuadas para un montaje continuo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.