text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Rueda Dentada Cilíndrica
Forma
A
Versión 1
recto
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
B=Anchura
17
D1=Diámetro de círculo graduad
40,5
D2=máx.
12
N=Número de dientes
27
D
43,5
D3
30
L
30
Modelo de forma
con cubo
Módulo
1,5

Descripción

Material
Acero 1.0503 (C45).
Versión
Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación
Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las ruedas dentadas. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron