Rueda Cónica
recto
acero
acabado natural
- Ángulo axial 90°
- Sirven para la transmisión del momento de torsión angular en la construcción de maquinaria y de plantas
27,82 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rueda Cónica
Versión 1
recto
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
D1=Diámetro de círculo graduad
45
D3=Perforación de fijación
12
L=Anchura
27,2
N=Número de dientes
30
U=Relación de transmisión
1:1
A
42
B
10
D
47,1
D1
45
D2
30
D3
12
L
27,2
L1
12,1
Módulo
1,5
Descripción
Material
Acero 1.0503 (C45).
Versión
Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Ángulo axial = 90°.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Ángulo axial = 90°.
Indicación de pedido
Las ruedas cónicas se suministran por piezas individuales. Para adquirir un par de ruedas cónicas, pida también la contrarrueda indicada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.