Reductor Helicoidal
aluminio
anodizado
- Transmisión de fuerza suave y sin ruidos
- Fijación de atornillado sencilla
- 7 relaciones de 13:1 a 65:1
- Carcasa encapsulada contra la salida de grasa y efectos del polvo
- Sentido de giro del eje indistinto
202,75 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Reductor Helicoidal
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
Superficie cuerpo base
anodizado
FA=Carga sobre eje N
500
FR=Carga sobre eje N
500
M=Par de accionamiento máx. nm
0,2 / 0,2 / 0,2
M=Par de giro saliente máx. nm
4,5 / 3,8 / 3
N=Rango de velocidad rpm
100 / 500 / 1000
U=Relación de transmisión
65:1
Autobloqueante
autobloqueante
Eficiencia %
29
Descripción
Material
Carcasa de aluminio.
Tornillo sinfín de acero, rueda helicoidal de latón especial.
Tornillo sinfín de acero, rueda helicoidal de latón especial.
Versión
Carcasa anodizada.
Rodamiento de bolas con anillo de obturación de goma RS.
Rodamiento de bolas con anillo de obturación de goma RS.
Indicación
Reductor sinfín de aplicación universal y libre de mantenimiento en un tamaño constructivo con distancia entre ejes de 20 mm y 7 transmisiones diferentes. La carcasa está encapsulada contra la salida de grasa y efectos del polvo. El engranaje de tornillo sinfín es ascendente a la izquierda. El sentido de giro del eje es indistinto.
- Transmisión de fuerza suave
- Fijación de atornillado sencilla
- Sin ruidos
- Transmisión de fuerza suave
- Fijación de atornillado sencilla
- Sin ruidos
Datos técnicos
Juego de torsión: ±1°
Tiempo de funcionamiento: 20 % (en 5 min.)
Vida útil: aprox. 1.000 horas (a plena carga, revoluciones 500 rpm y tiempo de funcionamiento 20 %)
Tiempo de funcionamiento: 20 % (en 5 min.)
Vida útil: aprox. 1.000 horas (a plena carga, revoluciones 500 rpm y tiempo de funcionamiento 20 %)
Rango de temperatura
De -20°C a +60°C.
Tener en cuenta
FR fuerza radial admisible con FA=0
FA fuerza axial admisible con FR=0
FA fuerza axial admisible con FR=0
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.