Rodillo De Sujeción
poliamida
- Polea tensora para correas
- Rodamiento de bolas integrado
- Rodamiento de bolas estanco por los dos lados
- Sin mantenimiento gracias a la lubricación permanente
52,88 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodillo De Sujeción
Material del cuerpo de bas
poliamida
AD=Par de apriete del tornillo
35
D=Diámetro
60
L=Longitud
60
R=Anchura de correa máx.
55
U=Revoluciones r.p.m. máx.
6000
Adecuado para elemento de suje
4
D1
M12
L1
7,5
L2
89
T máx.
13
Descripción
Material
Rodillo de plástico PA6.
Rodamiento de bolas de acero de apoyo de cilindros.
Tornillo y tuerca de acero.
Rodamiento de bolas de acero de apoyo de cilindros.
Tornillo y tuerca de acero.
Versión
Rodamientos de bolas con anillos de obturación 2Z-C3.
Tornillo ISO 4017, clase de resistencia 8.8, cincado.
Tuerca ISO 4035, clase de resistencia 8, cincada.
Tornillo ISO 4017, clase de resistencia 8.8, cincado.
Tuerca ISO 4035, clase de resistencia 8, cincada.
Indicación
Rodillos tensores listos para el montaje para correa con rodamiento de bolas. Los rodamientos de bolas son estancos a ambos lados y, están lubricados de por vida, de modo que no precisan mantenimiento.
Para la sujeción de correas en el lado exterior de la correa (parte posterior de la correa). El rodillo tensor puede combinarse con todos los elementos de sujeción para un tensor de correa elástico. El montaje también puede realizarse de forma rígida sin elemento de sujeción. También se puede utilizar como polea de inversión.
Para la sujeción de correas en el lado exterior de la correa (parte posterior de la correa). El rodillo tensor puede combinarse con todos los elementos de sujeción para un tensor de correa elástico. El montaje también puede realizarse de forma rígida sin elemento de sujeción. También se puede utilizar como polea de inversión.
Rango de temperatura
De -40 °C a +100 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.