Correa Dentada
cerrado
poliuretano
gris
- Ideal para accionamientos con alta flexibilidad de correa
- Elevada transmisión de potencia
- Reducido estiramiento de correa
- Máxima resistencia a la abrasión
- Muy buena resistencia química
62,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Correa Dentada
Versión 1
cerrado
Material del cuerpo de bas
poliuretano
Color del cuerpo de base
gris
BW=Anchura de correa
25
L1=Longitud efectiva
1500
N=Número de dientes
300
P=Perfil
AT5
L1
1500
Descripción
Material
Poliuretano (PU) con tiro de acero.
Indicación
Correas dentadas de fabricación continua con perfil trapezoidal y tiro de acero reforzado (en comparación con la serie T), con división métrica. Perfil dentado optimizado para una distribución regular de la fuerza y una escasa deformación de los dientes bajo carga. Efecto poligonal reducido para una marcha de correa más suave. Las correas dentadas son adecuadas para accionamientos en los que se requiere precisión, allí donde la limpieza es importante y en caso de influencias químicas.
Rango de temperatura
De -30 °C a +90 °C
Características
- Sin mantenimiento
- Alta transmisión de potencia
- Escasa extensión de correa
- Posicionamiento preciso y conformidad angular
- Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles
- Máxima resistencia a la abrasión
- Potencia transmisible hasta 70 kW
- Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.
- Alta transmisión de potencia
- Escasa extensión de correa
- Posicionamiento preciso y conformidad angular
- Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles
- Máxima resistencia a la abrasión
- Potencia transmisible hasta 70 kW
- Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.