Correa Dentada
cerrado
poliuretano
gris
- Ideal para accionamientos con alta flexibilidad de correa
- Elevada transmisión de potencia
- Reducido estiramiento de correa
- Máxima resistencia a la abrasión
- Muy buena resistencia química
5,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Correa Dentada
Versión 1
cerrado
Norma DIN
7721
Material del cuerpo de bas
poliuretano
Color del cuerpo de base
gris
BW=Anchura de correa
10
L1=Longitud efectiva
220
N=Número de dientes
44
P=Perfil
T5
L1
220
Descripción
Material
Poliuretano (PU) con tiro de acero.
Indicación
Correas dentadas de fabricación continua con perfil trapezoidal según DIN 7721 T1, con división métrica. Ideal para accionamientos con alta flexibilidad de correa. Permite diámetros de arandela mínimos. Las correas dentadas son adecuadas para accionamientos en los que se requiere precisión, allí donde la limpieza es importante y en caso de influencias químicas.
Rango de temperatura
De -30 °C a +90 °C
Características
- Sin mantenimiento
- Alta transmisión de potencia
- Escasa extensión de correa
- Posicionamiento preciso y conformidad angular
- Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles
- Máxima resistencia a la abrasión
- Potencia transmisible hasta 30 kW
- Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.
- Alta transmisión de potencia
- Escasa extensión de correa
- Posicionamiento preciso y conformidad angular
- Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles
- Máxima resistencia a la abrasión
- Potencia transmisible hasta 30 kW
- Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.