Árbol Dentado
aluminio
acabado natural
- Perfil en T estándar según DIN 7721 T2
- Dentado trapezoidal con división métrica
- Para fabricar arandelas dentadas propias
56,99 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Árbol Dentado
Norma DIN
7721
Material del cuerpo de bas
aluminio
Superficie cuerpo base
acabado natural
D=Diámetro
58,65
L=Longitud
160
N=Número de dientes
19
P=Perfil
T10
L1
160
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Perfil en T estándar según DIN 7721-2, con división métrica (dentado trapezoidal). Para fabricar poleas dentadas propias.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.