Polea De Correas Dentada
fundición gris
fosfatado
- Perfil HTD estándar
- Dentado semirredondo con división métrica
- Perforación cónica para casquillos de sujeción Taper
50,58 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Polea De Correas Dentada
Forma
O
Versión 2
p. casquillo de sujeción cónico 1610
Norma ISO
1940
Material del cuerpo de bas
fundición gris
Superficie cuerpo base
fosfatado
B=Anchura
20,5
BW=Anchura de correa
15
D=Diámetro
178,25
N=Número de dientes
112
P=Perfil
HTD5M
D1 máx.
110
D3
177,11
D5
157
L
25
Descripción
Material
Acero o fundición gris.
Versión
Fosfatado.
Indicación
Perfil HTD estándar con división métrica (dentado semicircular). Por lo menos una polea de correas dentadas deberá tener una brida de guía. Perforación cónica para casquillos de sujeción Taper. Los casquillos de sujeción Taper se deben pedir por separado y están disponibles con distintos diámetros del árbol. Las poleas con perforaciones Taper tienen equilibrado estático según ISO 1940 nivel de calidad G16.
Accesorios
Casquillos de sujeción cónicos 23200.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.