Polea De Correas Dentada
acero
fosfatado
- Perfil HTD estándar
- Dentado semirredondo con división métrica
10,48 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Polea De Correas Dentada
Forma
A
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
fosfatado
B=Anchura
20,5
BW=Anchura de correa
15
D2=máx.
6
D=Diámetro
38,19
N=Número de dientes
24
P=Perfil
HTD5M
D1 máx.
27
D3
37,06
D4 máx.
42
L
28
Descripción
Material
Acero.
Versión
Fosfatado.
Indicación
Perfil HTD estándar con división métrica (dentado semicircular). Al menos una de las poleas de correa dentada debe disponer de coronas. Las poleas de correa dentada disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las poleas de correa dentada. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Las poleas de correa dentada pueden tener hendiduras en la parte frontal.
Las poleas de correa dentada pueden tener hendiduras en la parte frontal.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.