Polea De Correas Dentada
aluminio
acabado natural
- Perfil AT estándar
- Dentado trapezoidal con división métrica
9,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Polea De Correas Dentada
Forma
A
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
Superficie componente
cincado
B=Anchura
21
BW=Anchura de correa
16
D2=máx.
15
D=Diámetro
35,12
N=Número de dientes
22
P=Perfil
AT5
D1
24
D3
33,85
D4
38
L
27
Modelo de forma
187
Descripción
Material
Aluminio.
Coronas de acero.
Coronas de acero.
Versión
Aluminio, acabado natural.
Coronas cincadas.
Coronas cincadas.
Indicación
Perfil AT estándar con división métrica (dentado trapezoidal). Al menos una de las poleas de correa dentada debe disponer de coronas. Las poleas de correa dentada disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las poleas de correa dentada. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Las poleas de correa dentada pueden tener una hendidura en la parte frontal.
Las poleas de correa dentada pueden tener una hendidura en la parte frontal.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.