Elemento De Sujeción
acero inoxidable
acabado natural
- Resorte de compresión integrado de caucho natural muy elástico, resistente a la deformación
- Unidad de sujeción lista para el montaje adecuada para la sujeción de accionamientos por cadenas o correas
- Adecuado para ambas direcciones de sujeción
- Sin mantenimiento
79,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento De Sujeción
Tamaño
3
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
acabado natural
AD=Par de apriete del tornillo
48
D1=Diámetro
10,5
A1
100
A2
80
A3
24,5
B
30
D
60
D2
M10
F1 (N)
320
F2 (N)
430
H
115
L
78+1,5 -0,5
L1
30
L2
10
L3
6
P
8,5
S1
53
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4308 a partir de tamaño 5 de 1.4301, brazo de sujeción de acero inoxidable 1.4301.
Resorte de compresión de caucho natural.
Tornillo de acero inoxidable A2.
Resorte de compresión de caucho natural.
Tornillo de acero inoxidable A2.
Versión
Carcasa y brazo de palanca de acabado natural.
Tornillo ISO 4017, clase de resistencia 70, acabado natural.
Tornillo ISO 4017, clase de resistencia 70, acabado natural.
Indicación
Elemento de sujeción con resorte de compresión integrado de caucho natural muy elástico, resistente a la deformación.
El elemento de sujeción, junto con un juego de deslizadores de cadena, un juego de piñones o un rodillo de sujeción, forman una unidad de sujeción lista para el montaje adecuada para la sujeción de accionamientos por cadenas o correas. Adecuado para ambas direcciones de sujeción. Los elementos de sujeción no precisan mantenimiento y son resistentes al desgarro.
El elemento de sujeción se fija al componente de la máquina a través de una perforación. Si es necesario, se puede utilizar un pasador de sujeción pesado a través de la muesca de posicionamiento ”P” para el apoyo del par de giro.
El elemento de sujeción, junto con un juego de deslizadores de cadena, un juego de piñones o un rodillo de sujeción, forman una unidad de sujeción lista para el montaje adecuada para la sujeción de accionamientos por cadenas o correas. Adecuado para ambas direcciones de sujeción. Los elementos de sujeción no precisan mantenimiento y son resistentes al desgarro.
El elemento de sujeción se fija al componente de la máquina a través de una perforación. Si es necesario, se puede utilizar un pasador de sujeción pesado a través de la muesca de posicionamiento ”P” para el apoyo del par de giro.
Rango de temperatura
-55 °C a +85 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.