Juego De Ruedas De Cadena
triple
acero
cincado
- Para la sujeción de cadenas de rodillos
- Compatible con todos los elementos de sujeción
- Rodamiento de bolas estanco por los dos lados
- El piñón puede deslizarse en el tornillo
- Los casquillos distanciadores se encargan del guiado correcto de la cadena
82,06 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Juego De Ruedas De Cadena
Versión 1
triple
Versión 2
con rodamiento de bolas, listo para instalar
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
AD=Par de apriete del tornillo
35
D1=Diámetro de círculo graduad
61,09
D=Rosca
M12
KL=Rodamiento de bolas
6301-2Z
N=Número de dientes
15
A
41 - 53
Adecuado para elemento de suje
4
B
40
B1
7,2
División mm (PxB1)
12,7X7,75
División pulgadas (PxB1)
1/2X5/16
División pulgadas (PxB1)
1/2X5/16
L
80
N.º ISO
08B-3
N.º ISO
08B-3
Descripción
Material
Piñón de acero.
Rodamiento de bolas acero del apoyo de cilindros.
Tornillo y tuerca de acero.
Rodamiento de bolas acero del apoyo de cilindros.
Tornillo y tuerca de acero.
Versión
Dientes de piñón endurecidos HRC 50, cincados.
Rodamientos de bolas con anillos de obturación 2Z-C3.
Tornillo ISO 4017, clase de resistencia 8.8, cincado.
Tuerca ISO 4035, clase de resistencia 8, cincada.
Rodamientos de bolas con anillos de obturación 2Z-C3.
Tornillo ISO 4017, clase de resistencia 8.8, cincado.
Tuerca ISO 4035, clase de resistencia 8, cincada.
Indicación
Para la sujeción de cadenas de rodillos. El juego de piñones puede combinarse con todos los elementos de sujeción para el tensor de cadena listo para su montaje. Los rodamientos de bolas son estancos a ambos lados y, están lubricados de por vida, de modo que no precisan mantenimiento.
El piñón puede deslizarse en el tornillo y adaptarse así a la huella de cadena. En la versión doble y triple, los casquillos distanciadores de ajuste preciso se encargan del guiado correcto de la cadena.
El montaje también puede realizarse de forma rígida sin elemento de sujeción. También se puede utilizar como polea de inversión.
El piñón puede deslizarse en el tornillo y adaptarse así a la huella de cadena. En la versión doble y triple, los casquillos distanciadores de ajuste preciso se encargan del guiado correcto de la cadena.
El montaje también puede realizarse de forma rígida sin elemento de sujeción. También se puede utilizar como polea de inversión.
Rango de temperatura
De -40 °C a +120 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.