Tornillo De Fijación
acero
cincado
- Adecuado para ruedas tensoras para cadena
7,53 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Fijación
Tipo de producto
para rueda tensora de cadena
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
D=Rosca
M12
ID=Adecuado para
rueda tensora cadena según la norma ISO 12 B-1
A
15
A1
25
D3
16
L
52
Descripción
Material
Acero C45.
Versión
Cincado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.