text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Rueda Tensora De Cadena
Versión 1
simple
Versión 2
con rodamiento de bolas
Material del cuerpo de bas
acero
Llave del acero
C45
D1=Diámetro de círculo graduad
86,39
N=Número de dientes
17
B1
9,1
C
1,6
D
93,3
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
División mm (PxB1)
15,875X9,65
División pulgadas (PxB1)
5/8X3/8
División pulgadas (PxB1)
5/8X3/8
L1
12
L2
18,3
N.º ISO
10B-1
N.º ISO
10B-1

Descripción

Material
Piñón de acero C45.
Rodamiento de bolas de acero de apoyo de cilindros.
Indicación
Ruedas tensoras para cadena listas para montaje con rodamiento de bolas. Para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los rodamientos de bolas son estancos a ambos lados y están lubricados de por vida, de modo que no precisan mantenimiento.
Rango de temperatura
De -20 °C a +120 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron