Rueda Tensora De Cadena
simple
acero
- Adecuado para cadenas de rodillos según DIN ISO 606
- Rodamiento de bolas estanco por los dos lados
- Sin mantenimiento
10,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rueda Tensora De Cadena
Versión 1
simple
Versión 2
con rodamiento de bolas
Material del cuerpo de bas
acero
Llave del acero
C45
D1=Diámetro de círculo graduad
63,91
N=Número de dientes
21
B1
5,3
C
1
D
67,6
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
División mm (PxB1)
9,525X5,72
División pulgadas (PxB1)
3/8X7/32
División pulgadas (PxB1)
3/8X7/32
L1
12
L2
18,3
N.º ISO
06B-1
N.º ISO
06B-1
Descripción
Material
Piñón de acero C45.
Rodamiento de bolas de acero de apoyo de cilindros.
Rodamiento de bolas de acero de apoyo de cilindros.
Indicación
Ruedas tensoras para cadena listas para montaje con rodamiento de bolas. Para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los rodamientos de bolas son estancos a ambos lados y están lubricados de por vida, de modo que no precisan mantenimiento.
Rango de temperatura
De -20 °C a +120 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.