text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Piñón
Versión 1
simple
Versión 2
listo para el montaje
Norma DIN ISO
606
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
D1=Diámetro de círculo graduad
90,14
N=Número de dientes
11
B1
16,2
B3
8
C
2,5
D
101,7
D2
61
D3
30
D4
M06
División mm (PxB1)
25,4X17,02
División pulgadas (PxB1)
1X17,02
División pulgadas (PxB1)
1X17,02
L
40
N.º ISO
16B-1
N.º ISO
16B-1
R
26
T2
3,3

Descripción

Material
Acero C45.
Versión
Acabado natural.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Indicación
Piñones listos para montaje con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los dientes están fresados y templados por inducción.
Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes.
Con 2 clavijas roscadas. Una rosca está orientada hacia el centro de la ranura y girada una vez 90º.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem