text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Piñón
Forma
A
Versión 1
simple
Versión 2
listo para el montaje
Norma DIN ISO
606
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
D1=Diámetro de círculo graduad
56,06
N=Número de dientes
13
B1
7,2
B3
5
C
1,3
D
57,9
D2
37
D3
16
D4
M04
División mm (PxB1)
12,7X7,75
División pulgadas (PxB1)
1/2X5/16
División pulgadas (PxB1)
1/2X5/16
L
28
N.º ISO
08B-1
N.º ISO
08B-1
R
13
T2
2,3

Descripción

Material
Acero C45.
Versión
Acabado natural.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Indicación
Piñones listos para montaje con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los dientes están fresados y templados por inducción.
Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes.
Con 2 clavijas roscadas. Una rosca está orientada hacia el centro de la ranura y girada una vez 90º.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem