Elemento De Unión
1 pieza
acero
- Adecuado para cadenas de rodillos simples según DIN ISO 606
1,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento De Unión
Forma
L
Versión 1
1 pieza
Norma DIN ISO
606
Material del cuerpo de bas
acero
Para=Adecuado para piñones
1/2X5/16
Modelo de forma
eslabón acodado con cierre de chaveta
N.º ISO
08B-1
N.º ISO
08B-1
P
12,7
Descripción
Material
Acero.
Indicación
Elementos de unión para cadenas de rodillos simples según DIN ISO 606.
En el caso de que el número de elementos sea impar, se necesitarán elementos acodados para poder cerrar la cadena. El uso de elementos acodados reduce el rendimiento y la carga de rotura en un 20 %.
En el caso de que el número de elementos sea impar, se necesitarán elementos acodados para poder cerrar la cadena. El uso de elementos acodados reduce el rendimiento y la carga de rotura en un 20 %.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.