Tuerca Hexagonal
forma baja
acero inoxidable A2
acabado natural
- Ideal para uniones por tornillos con capacidad de carga limitada
0,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tuerca Hexagonal
Tipo de rosca
rosca a derechas
Versión 1
forma baja
Versión 2
rosca a la derecha
Tipo de producto
tuerca
Norma DIN
DIN 439
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo base
acabado natural
D=Rosca
M08X1
G= rosca/ para rosca
M8X1
H=Altura
4
SE1=Nivel de clasificación_1
3
SW=Ancho de llave
13
Clase de fijación
hexágono exterior
E
14,38
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 04, cincado mediante procedimiento galvánico o bruñido.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Indicación
Esta tuerca hexagonal se utiliza en uniones por tornillos con capacidad de carga limitada, por ejemplo, como contratuerca de articulaciones de horquilla o vástagos articulados.
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.