text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Tuerca De Sombrerete
Versión 1
diseño higiénico
Versión 2
con junta
Tipo de producto
tuerca
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A4
Superficie cuerpo base
sin pulir
Llave del acero
1.4404
D1=Diámetro
26
D2=Diámetro
28,25
D=Rosca
M12
SW=Ancho de llave
18
T=Profundidad de rosca
14,4
Clase de embalaje
embalaje individual
Clase de fijación
hexágono exterior
H
3
K
25,1
L1
16,1
PL NOVOnox hygienic
TRUE
R
5

Descripción

Descripción del producto
El sistema de atornillado Hygienic DESIGN se ha desarrollado especialmente para usos en ámbitos de procesamiento de alimentos. Se ha hecho gran hincapié en una forma geométrica optimizada para la limpieza y una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. La aplicación rápida y sencilla del producto gracias a su junta tórica ya premontada completan el conjunto.
Material
Tuerca hexagonal: Acero inoxidable 1.4404.

Junta tórica: Termoplástico (POM) conforme con FDA y UE10/2011.
Versión
Tuerca hexagonal: acero inoxidable pulido o sin pulir.
Junta tórica: RAL5002 - azul ultramar (POM).
Indicación
La superficie de apoyo de la junta tórica debe, idealmente, ser plana y en ángulo recto con respecto a la perforación de tornillo y además debe tener una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm.
Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.
Rango de temperatura
-20 °C a +100 °C (POM).
Ventajas
Junta tórica premontada e intercambiable.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
Atención
La idoneidad para el uso correspondiente de la unión atornillada en Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).
Volumen de suministro
Tuerca hexagonal con junta tórica.
A petición
Modelos especiales.
Versión de rosca
M4 - M16.
Indicación sobre el dibujo
1) Tuerca hexagonal
2) Junta tórica
Accesorios
Juntas tóricas 07301.
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 07170-11.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron