{"product":{"productId":"agid.18386","price":0.2,"name":"Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017, acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
- Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4
- Acabado natural
Descripción
Material
Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.