Tornillo Hexagonal
rosca continua
acero inoxidable A2
acabado natural
- Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4
- Acabado natural
0,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo Hexagonal
Versión 1
rosca continua
Tipo de producto
tornillo
Norma DIN
DIN 933
Norma ISO
4017
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo base
acabado natural
B=Longitud de la rosca
20
D=Rosca
M08
G= rosca/ para rosca
M08
L=Longitud
20
SW=Ancho de llave
13
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
70
Clase de resistencia
70
E
14,38
K
5,3
Descripción
Material
Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.