Clavija Hendida
acero inoxidable A2
acabado natural
- Sirve como elemento de bloqueo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de automóviles, tecnología agraria
0,83 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Clavija Hendida
Tipo de producto
clavija hendida
Norma ISO
1234
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo base
acabado natural
Llave del acero
1.4310
D4=Para diámetro del perno
12-17
D=Diámetro de taladrar
4
Para=Para tornillos
14-20
A mín.
2
B
8
C máx.
7,4
D
4
D1 máx.
3,7
L
25
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4310.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las alburas se emplean en la construcción de máquinas y vehículos como elementos de seguridad. Se emplean principalmente como seguro de tuercas de cabeza almenada. El seguro se realiza insertando la albura en la perforación y doblando los extremos.
Es posible recortar las alburas. La longitud de la albura debe tener como referencia el doble de la longitud de la perforación.
Como el entramado del material cambia al asegurar y liberar, no se deben volver a usar las alburas después de desmontarlas.
Es posible recortar las alburas. La longitud de la albura debe tener como referencia el doble de la longitud de la perforación.
Como el entramado del material cambia al asegurar y liberar, no se deben volver a usar las alburas después de desmontarlas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.