text.skipToContent text.skipToNavigation
07100

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma B y con bola aplanada

  • Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
  • Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
  • Bola endurecida
  • Distintas formas de bola
Particularidades:

desde 3,11 €

  • 1(current)
  • 2
Se han encontrado 27 productos
  • 1(current)
  • 2

Descripción

Material
Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Tornillo con clase de resistencia de 10.9 como mínimo, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación
La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.