text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Termoplástico de poliamida reforzada, gris antracita.

Perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Pernos roscados de acero pasivado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas
Los tornillos moleteados se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuados para la fijación y sujeción manual.
Distintos tamaños de rosca y longitudes de rosca.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem