- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales de módulos, máquinas, grupos
- Forma A: sin graduaciones
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Casquillo de acero.
Versión
Casquillo cromado en azul.
Indicación
Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
A petición
Escalas especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin graduaciones
Forma B: con trazo grueso
Forma C: con graduaciones estándar
1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)
Forma B: con trazo grueso
Forma C: con graduaciones estándar
1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.