- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Forma A: sin agujero para clavija, acero o acero inoxidable
- Distintos tamaños de rosca
Descripción
Material
Acero de corte fácil 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero de corte fácil bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin agujero para clavija
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.