- Son apropiados para la fijación y sujeción manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Forma E: casquillo roscado (latón o acero)
- Distintos tamaños de rosca
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo roscado de acero inoxidable o latón.
Casquillo roscado de acero inoxidable o latón.
Versión
Casquillo roscado cincado o de latón, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.