Palanca De Sujeción
plástico
gris claro RAL 7035
- Protección anticorrosión
3,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Palanca De Sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Material del cuerpo de bas
plástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris claro RAL 7035
Superficie componente
pasivado en azul
A1=Longitud de empuñadura
47
A=Longitud de empuñadura
40
H3=Altura de empuñadura
30
N=Número de dientes
16
T=Profundidad de rosca
9
X=Rosca
M06
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
PL NOVOgrip
TRUE
Descripción
Material
Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Partes de acero cromadas en azul.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.