- Áreas de aplicación: tecnología de transporte, montaje, logística, puertas, construcción de armarios eléctricos
- Recorrido de apriete 6 mm
- Seguro ante vibraciones y sacudidas
- Protegido del polvo y del agua según IP65
Descripción
Material
Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc.
Junta plana CR.
Junta plana CR.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados.
Tuerca cincadas.
Tuerca cincadas.
Indicación
Los cuartos de vuelta de compresión se utilizan principalmente en puertas y carcasas que requieren una presión de contacto superior de la junta. Utilizable a la derecha o la izquierda. El proceso de cierre siempre se realiza en el sentido de las agujas del reloj. El cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Resistente a las vibraciones mediante el ”bloqueo” por resorte en la posición final. Probado según las normas DIN EN 60068-2-64 (oscilación) y DIN EN 60068-2-27 (choque), norma de ensayo 61373. A prueba de sacudidas de conformidad con los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la categoría 1, clase B (=requerimiento más alto).
Protegido contra el polvo y el agua según IP65.
Protegido contra el polvo y el agua según IP65.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm
d) Triángulo 8 mm
a) Cuadrado 8 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm
d) Triángulo 8 mm
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.