text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
La sujeción se realiza mediante aire comprimido. Si cae, la sujeción se mantiene a través de los muelles.
Para desbloquear los soportes de posicionamiento mediante aire comprimido, la fuerza del muelle debe ser superior a 6 N.
Material
Cuerpo de base de acero inoxidable.
Junta de NBR.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido
Los tornillos cilíndricos M3x28 para la fijación de la base están incluidos en el volumen de suministro.
Los tornillos cilíndricos M4 para la fijación de la parte superior no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación
Dimensiones de instalación para grosor de los discos de 6 mm.
Las fuerzas de agarre y sujeción indicadas se refieren a una presión de servicio de 0,5 Mpa.
Si se utilizan varias unidades de posicionamiento, la tolerancia de distancia no debe exceder ±0,1 mm.
La precisión de repetición es ± 0,2 mm.
Indicación sobre el dibujo
1) Conexión ”Sujeción”
2) Conexión ”Desbloqueo”
3) Tornillo cilíndrico M3
4) Tornillo cilíndrico M4
5) Perno de sujeción
6) Soporte de posicionamiento
Accesorios
Perno de sujeción 03192-25.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron