text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Niquelado.
Indicación
Mediante el control neumático, se sueltan los 3 conos de sujeción.
Los 3 conos de sujeción se desplazan hacia el interior y el dispositivo puede cambiarse. Si se extrae el aire, los 3 conos de sujeción se desplazan hacia el exterior y se tensa el dispositivo.
Con este sistema de fácil manejo se reducen considerablemente los tiempos de cambio.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem