Cilindro De Posicionamiento
neumático
acero inoxidable
- Adecuado para procesos de automatización
- Accionamiento neumático
- Estructura compacta
- Inoxidable
107,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cilindro De Posicionamiento
Forma
B
Versión 1
neumático
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
caucho nitrilo
D=Diámetro
19
F=Fuerza de sujeción N
150
FH=Fuerza de sujeción N
300
H=Altura
5,5
P=Presión de servicio mpa
0,3 - 0,7
SW=Ancho de llave
19
D1
10
D2
M14X1
D3
23
D4
M05
H1
21
H2
4,5
H3
26,5
H4
10
Modelo de forma
con tensión neumática
PL PNEUMATIK
TRUE
Descripción
Descripción del producto
La forma A está sujeta en el estado inicial mediante un muelle. El cilindro de posicionamiento se desbloquea mediante aire comprimido.
La forma B está desbloqueada en el estado inicial. El cilindro de posicionamiento se tensa mediante aire comprimido.
La forma B está desbloqueada en el estado inicial. El cilindro de posicionamiento se tensa mediante aire comprimido.
Material
Cuerpo de base de acero inoxidable.
Junta de NBR.
Junta de NBR.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido
Identificación forma A mediante curva característica.
Indicación
Las fuerzas de agarre y sujeción indicadas se refieren a una presión de servicio de 0,5 MPa.
Si se utilizan varias unidades de posicionamiento, la tolerancia de distancia no debe exceder ± 0,1 mm.
La precisión de repetición es ± 0,2 mm.
Si se utilizan varias unidades de posicionamiento, la tolerancia de distancia no debe exceder ± 0,1 mm.
La precisión de repetición es ± 0,2 mm.
Montaje
Dimensiones de instalación para grosor de los discos de 6 mm.
Indicación sobre el dibujo
1) Curva característica forma A
2) Conexión neumática
3) Casquillo receptor para cilindro de posicionamiento
4) Cilindro de posicionamiento forma A
5) Cilindro de posicionamiento forma B
2) Conexión neumática
3) Casquillo receptor para cilindro de posicionamiento
4) Cilindro de posicionamiento forma A
5) Cilindro de posicionamiento forma B
Accesorios
03161-11 Casquillos receptores de acero inoxidable.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.