Brida De Centrado
neumático
acero inoxidable
- Rango de sujeción variable
- Adecuado para procesos de automatización
- Inoxidable
187,62 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Brida De Centrado
Versión 1
neumático
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
caucho nitrilo
B=Anchura
36
D=Diámetro
20
FH=Fuerza de sujeción N
77
H=Altura
10
L=Longitud
40
P=Presión de servicio mpa
0,3 - 0,7
B1
28
B2
5
B3
5
B4
7,5
D1
16
D2
M05
D3
M03
D4
M03
D5
4,2
H1
14,7
H2
11,3
H3
6
H4
17,5
H5
10
H6
30
H7
40
H8
13
H9
18
L1
22
L2
18
L3
8
PL PNEUMATIK
TRUE
Descripción
Descripción del producto
La sujeción y desbloqueo de la pieza de trabajo se realiza mediante aire comprimido.
El diámetro de sujeción posible es de 16 - 20 mm.
El diámetro de sujeción posible es de 16 - 20 mm.
Material
Cuerpo de base de acero inoxidable.
Junta de NBR.
Junta de NBR.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido
Los tornillos cilíndricos M4x35 para la fijación de la base están incluidos en el volumen de suministro.
Los tornillos cilíndricos con cabeza baja M5 para la fijación de la parte superior no están incluidos en el volumen de suministro.
Los tornillos cilíndricos con cabeza baja M5 para la fijación de la parte superior no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación
Dimensiones de instalación para grosor de los discos de 6 mm.
Las fuerzas de sujeción indicadas se refieren a una presión de servicio de 0,5 MPa y una calidad de la superficie de Ra 1.6 µm.
La precisión de repetición es de aprox. ± 0,2 mm.
Las fuerzas de sujeción indicadas se refieren a una presión de servicio de 0,5 MPa y una calidad de la superficie de Ra 1.6 µm.
La precisión de repetición es de aprox. ± 0,2 mm.
Indicación sobre el dibujo
1) Posición ”Sujetar”
2) Posición ”Desbloquear”
3) Placa de fijación
4) Junta tórica
5) Conexión ”Sujetar”
6) Conexión ”Desbloquear”
7) Tornillo de cabeza cilíndrica M4
8) Tornillo cilíndrico con cabeza baja M5
9) Pieza de trabajo
2) Posición ”Desbloquear”
3) Placa de fijación
4) Junta tórica
5) Conexión ”Sujetar”
6) Conexión ”Desbloquear”
7) Tornillo de cabeza cilíndrica M4
8) Tornillo cilíndrico con cabeza baja M5
9) Pieza de trabajo
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.