text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero galvanizado.
Indicación
Los pernos enchufables con fiador abatible sirven para fijar y unir de forma permanente piezas móviles y piezas de trabajo de forma rápida y sencilla.
El ancho fiador abatible permite asegurar las piezas que se van a unir a través de una gran sección transversal. Además, tiene capacidad de carga en sentido axial.
Las ranuras de bloqueo del fiador abatible también permiten el ajuste exacto de las posiciones “abierto” y “cerrado”.
Indicación sobre el dibujo
1) Ranura de bloqueo
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem

Pernos enchufables con fiador abatible

Los pernos enchufables con fiador abatible de norelem se prestan especialmente para los procesos de enclavamiento en la construcción de máquinas y dispositivos. Sirven para fijar piezas móviles y piezas de trabajo de forma rápida y sencilla. Pero los pernos enchufables con fiador abatible son también una buena opción para unir permanentemente dos piezas.

El perno, en su extremo inferior, tiene un fiador abatible que sirve de seguro en la unión de dos piezas. El amplio fiador abatible se puede colocar en dos posiciones gracias a una ranura fresada central.

La gama de productos de norelem abarca, además de pernos enchufables con fiador abatible, también pernos enchufables en versión estándar y pernos enchufables con ojo de llave.