- Manejo sencillo y rápido.
- Compatible con aplicaciones de alta temperatura
- Con función de retención integrada
Descripción
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado 1.0718.
Clavija de bloqueo 1.0718.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Empuñadura de termoplástico PPA
(resistente a altas temperaturas) reforzado con fibra de vidrio.
Casquillo roscado 1.0718.
Clavija de bloqueo 1.0718.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Empuñadura de termoplástico PPA
(resistente a altas temperaturas) reforzado con fibra de vidrio.
Versión
Versión de acero:
casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.
Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.
Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Con estos pernos de bloqueo, el desacople se aplica mediante la palanca excéntrica. El perno de bloqueo permanece sin encajar si la empuñadura se desplaza más allá del punto muerto de la excéntrica.
La empuñadura excéntrica ergonómica permite un manejo sencillo sin ejercer mucha fuerza.
La empuñadura excéntrica ergonómica permite un manejo sencillo sin ejercer mucha fuerza.
Rango de temperatura
Temperatura de servicio continuo según IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 250 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 250 °C.
Ventajas
Manejo sencillo y rápido.
Compatible con aplicaciones de alta temperatura.
Con función de retención integrada.
Compatible con aplicaciones de alta temperatura.
Con función de retención integrada.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089
Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo 03099-50
Piezas de retención 03099
Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo 03099-50
Piezas de retención 03099
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.