text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Clavija de bloqueo de acero.
Casquillo roscado de acero
Botón de maniobra termoplástico gris antracita.
Marca de bloqueo de aluminio.
Versión
Clavija de bloqueo de acero endurecido, pulido y bruñido.
Manguito roscado bruñido.
Marca de bloqueo de color rojo anodizado.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si la marca de bloqueo está visible, significa que el perno está completamente desbloqueado o que solo se encuentra en posición de retención parcialmente.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
1) Anillo de marcación
Accesorios
Anillos distanciadores 03089
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem