Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Los casquillos receptores sirven para alojar pernos de bloqueo de bola con soporte del cabezal de forma rápida y sencilla.
Ventajas
Los casquillos receptores se pueden insertar de ambos lados.
Un centrado adicional de los casquillos receptores es mediante la pieza de centrado (D3).
Un centrado adicional de los casquillos receptores es mediante la pieza de centrado (D3).
Indicación sobre el dibujo
1) sin centrado
2) con centrado
2) con centrado
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.